DKA60M048045 –  Frameless BLDC-Motoren
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
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 18.4 A
  • Drehmomentkonstante 11.8 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.615 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennleistung 188 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 6.1 A
  • Nenndrehzahl 4000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 17.2 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.46 mH
  • Gewicht

Abmessungen

DKA60M
Creation in progress ...

Kennlinie
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
Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info