DKA85L048035 –  Frameless BLDC-Motoren
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
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 60.6 A
  • Drehmomentkonstante 15.9 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.09 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennleistung 733 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 20.1 A
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 107.9 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.12 mH
  • Gewicht

Abmessungen

DKA85L
Creation in progress ...

Kennlinie
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
Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info