DKA102M048020 –  Frameless BLDC-Motoren
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
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 54.4 A
  • Drehmomentkonstante 21.4 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.157 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennleistung 523 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 19.3 A
  • Nenndrehzahl 2000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 137.5 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.555 mH
  • Gewicht

Abmessungen

DKA102M
Creation in progress ...

Kennlinie
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
Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info