DKA115L048006 –  Frameless BLDC-Motoren
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
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 47.8 A
  • Drehmomentkonstante 81.1 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.35 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennleistung 506 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 15.9 A
  • Nenndrehzahl 620 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 910 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1.6 mH
  • Gewicht

Abmessungen

DKA115L
Creation in progress ...

Kennlinie
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
Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info