LGA351S12-B-TJBA-038 –  Captive Linearaktuator – NEMA 14
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
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 17 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.46 mH
  • Hublänge "X"
  • Gewicht
  • NEMA 14 
  • Max. Kraft 213 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.8 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LGA35
Creation in progress ...

Kennlinie
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5m