LSA351S12-B-TJCA-152 –  Externer Linearaktuator – NEMA 14
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
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 33 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.46 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht
  • NEMA 14 
  • Max. Kraft 156 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.8 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LSA35
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5m
NANOLUBE-50G Lagerfett
LSNUT-AGAE-TJCA Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
LSNUT-AFAE-TJCA Radial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAE-TJCA Gewindemutter
LSNUT-AEAE-TJCA Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder