LBA80LDR2050-E3-55 –  BLDC-Linearaktuator – 80 mm Neu
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
  • Nennstrom 7.8 A
  • Nennkraft 1000 N
  • Nenndrehzahl 208 U/min
  • Gewindesteigung
  • Encoderauflösung 4096/16384 Impulse pro Umdrehung
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Gewicht
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenstrom 23.4 A
  • Max. Kraft 3000 N
  • Max. Geschwindigkeit 267 mm/s
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,50 – 5,50 V
  • Encodertyp inkrementell 
  • Max. Axialspiel
  • IP-Schutz Motor IP54 
  • Führung  

Abmessungen

LBA80LDR2050-E
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-M12-4-5M-2-LFF Strom gewinkelt 5m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Strom gerade 5m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Strom gewinkelt 2m
ZK-M12-4-2M-1-LFF Strom gerade 2m
ZK-M12-12-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-12-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m