Konfiguration über USB Allgemeines Es gibt folgende Möglichkeiten, die Steuerung über USB zu konfigurieren: Konfigurationsdatei Diese Datei lässt sich mittels dem USB-Anschluss auf die Steuerung speichern. Lesen Sie dazu die Kapitel USB Anschluss und Konfigurationsdatei. NanoJ-Programm Dieses Programm lässt sich mit NanoJ programmieren, kompilieren und anschließend über USB auf die Steuerung übertragen. Lesen Sie dazu die Kapitel NanoJ-Programm und Programmierung mit NanoJ. Nach dem Anschließen an eine Spannungsversorgung liest die Steuerung die Konfiguration in folgender Reihenfolge aus: Die Konfigurationsdatei wird ausgelesen und verarbeitet. Das NanoJ-Programm wird gestartet. USB-Anschluss HINWEIS image/svg+xml Beschädigung des Produkts und/oder externer Hardware durch Potenzialdifferenzen am USB. Das Anschließen des USB-Kabels während die Elektronik versorgt wird (Hot-Plugging), führt möglicherweise zu Schäden. ► USB anschließen, bevor Sie die Versorgungsspannung einschalten. ► Wenn möglich, Potentialdifferenzen zwischen PC und Produkt ausgleichen oder USB-Isolator verwenden. ► USB-Kabel zuerst an das Produkt anschließen, dann an den PC. Wird die Steuerung über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden, wird im Windows-Dateiexplorer ein MTP-Gerät mit dem Device Name der genauen Produktvariante angelegt, das einen Datenträger enthält. Es werden bis zu drei Dateien angezeigt, die Konfigurationsdatei (cfg*.txt), die Firmware (*.fw) und das NanoJ-Programm (nanoj*.usr), welches sofort nach dem Neustart der Steuerung intern gespeichert und nicht mehr angezeigt wird. Sie können somit die Konfigurationsdatei oder das NanoJ-Programm auf die Steuerung speichern. Die Spannungsversorgung der Steuerung muss beim USB-Betrieb ebenfalls angeschlossen sein. Anmerkung: Benutzen Sie ausschließlich ein standardisiertes USB-Kabel, Typ C. Benutzen Sie keinesfalls USB-Kabel, die Hersteller von Mobiltelefonen ihren Produkten beilegen. Diese USB-Kabel können eine andere Steckerform oder Pin-Belegung aufweisen. Speichern Sie keine anderen Dateien auf der Steuerung als die nachfolgend aufgelisteten: cfg*.txt nanoj*.usr reset.txt Andere Dateien werden von der Steuerung nicht akzeptiert. PowerShell-Scripts Im Download-Bereich der Produktwebseite auf nanotec.com finden Sie die Datei mtp.ps1 mit Beispielen für die Windows-PowerShell-Konsolle. Damit können Sie anhand des genauen Device Name (siehe 1008h): Alle gespeicherten Dateien auflisten:.\mtp.ps1 -Action list -DeviceName N6-1-1-1 Eine Datei aus dem aktuellen Script-Ordner auf das Gerät kopieren:.\mtp.ps1 -Action copy -DeviceName N6-1-1-1 -FileName cfg_Example.txt Eine Datei löschen:.\mtp.ps1 -Action delete -DeviceName N6-1-1-1 -FileName cfg_Example.txt MTP in LinuxNanotec empfiehlt folgende: MTP-Tools. Sollten das oft in Linux-Distributionen inkludierten GVfs bereits installiert sein, vorher dieses deinstallieren:sudo apt remove gvfsAnschließend MTP-Tools und libmtp installieren und neustarten: sudo apt-get install mtp-tools sudo apt-get install libmtp-runtime reboot Nach dem Anschließen des USB prüfen, ob das Gerät erkannt wird:mtp-detectDas Gerät antwortet darauf mit seinen Eigenschaften (Hersteller, Bezeichnung, Seriennummer etc.), ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung.Sie können nun: Alle gespeicherten Dateien mit ihrer ID auflisten:mtp-files Eine Datei aus dem aktuellen Script-Ordner auf das Gerät kopieren (der Name muss identisch sein):mtp-sendfile cfg_Out.txt cfg_Out.txt Eine Datei aus dem Gerät kopieren (File-ID wie von mtp-files gelistet):mtp-getfile 1072922872 cfg_Or.txt Eine Datei löschen:mtp-delfile -f cfg_Example.txt Konfigurationsdatei Allgemeines Die Konfigurationsdatei cfg.txt dient dazu, Werte für das Objektverzeichnis beim Start auf einen bestimmten Wert vorzubelegen. Diese Datei ist in einer speziellen Syntax gehalten, um den Zugriff auf die Objekte des Objektverzeichnisses möglichst einfach zu gestalten. Die Steuerung wertet alle Zuweisungen in der Datei von oben nach unten aus. Anmerkung: Sollten Sie die Konfigurationsdatei löschen, wird bei dem nächsten Neustart der Steuerung die Datei neu (ohne Inhalt) erstellt. Lesen und Schreiben der Datei So erhalten Sie Zugriff auf die Datei: Verbinden Sie die Steuerung mit Ihrem PC über das USB-Kabel. Schließen Sie die Spannungsversorgung an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, navigieren Sie im Explorer das Verzeichnis der Steuerung an. Dort ist die Datei cfg*.txt hinterlegt. Öffnen Sie diese Datei mit einem einfachen Text-Editor, wie Notepad oder Vi. Benutzen Sie keine Programme, welche Textauszeichnung benutzen (LibreOffice oder dergleichen). Nachdem Sie Änderungen an der Datei vorgenommen haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Änderungen durch einen Neustart wirksam werden zu lassen: Speichern Sie die Datei, falls nicht schon geschehen. Trennen Sie die Spannungsversorgung der Steuerung für ca. 1 Sekunde, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken. Verbinden Sie die Spannungsversorgung wieder. Mit diesem Start der Steuerung werden die neuen Werte der Konfigurationsdatei ausgelesen und wirksam. Tipp: Um die Steuerung neu zu starten, können Sie auch eine leere Datei reset.txt auf die Steuerung kopieren. Damit startet die Steuerung neu. Die Datei reset.txt wird beim Neustart gelöscht. Aufbau der Konfigurationsdatei Kommentare Zeilen, welche mit einem Semikolon beginnen, werden von der Steuerung ignoriert. Beispiel ; Dies ist eine Kommentarzeile Zuweisungen Anmerkung: Informieren Sie sich vor dem Setzen eines Wertes über dessen Datentyp (siehe Kapitel Objektverzeichnis Beschreibung)! Die Steuerung validiert keine Einträge auf logische Fehler! Werte im Objektverzeichnis lassen sich mit folgender Syntax setzen:<Index>:<Subindex>=<Wert> <Index> Dieser Wert entspricht dem Index des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer vierstellig angegeben werden. <Subindex> Dieser Wert entspricht dem Subindex des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer zweistellig angegeben werden und kann entfallen wenn der Subindex 00h ist. <Wert> Der Wert, der in das Objekt geschrieben werden soll, wird als Dezimalzahl interpretiert. Für Hexadezimalzahlen ist ein "0x" voranzustellen. Sie können auch einzelne Bits setzen: Bit setzen 3202:00.01=1 Bit zurücksetzen 3202:00.01=0 Bitweise OR 3202:00|=0x01 Bitweise AND 3202:00&=0x01 Beispiel Setzen des Objekts 6075h:00 (Nennstrom) auf den Wert "600" (mA):6075:00=600 Setzen des Objekts 3202h:00 auf den Wert "1" ( Closed Loop aktivieren):3202:00=1 oder nur Bit 0 setzen3202:00.00=1 Anmerkung: Links und rechts vom Gleichheitszeichen dürfen sich keine Leerzeichen befinden. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt: 6040:00 =5 6040:00= 5 6040:00 = 5 Die Anzahl der Stellen darf nicht verändert werden. Der Index muss vier, der Subindex zweistellig sein. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt 6040:0=6 6040=6 Leerzeichen am Anfang der Zeile sind nicht zulässig. NanoJ-Programm Auf der Steuerung kann ein NanoJ-Programm ausgeführt werden. Um ein Programm auf die Steuerung zu laden und zu starten, gehen Sie nach folgenden Schritten vor: Schreiben und kompilieren Sie Ihr Programm, wie es in Kapitel Programmierung mit NanoJ beschrieben ist. Schließen Sie die Spannungsversorgung an die Steuerung an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Verbinden Sie die Steuerung mit Ihrem PC über das USB-Kabel. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, öffnen Sie einen Explorer und löschen Sie auf der Steuerung die Datei nanoj*.usr. Navigieren Sie im Explorer in das Verzeichnis mit Ihrem Programm. Die compilierte Datei hat den gleichen Namen wie die Sourcecode-Datei, nur mit der Dateinamen-Endung .usr. Benennen Sie diese Datei in nanoj*.usr um. Kopieren Sie die Datei nanoj*.usr auf die Steuerung. Trennen Sie die Spannungsversorgung der Steuerung für ca. 1 Sekunde, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken. Verbinden Sie die Spannungsversorgung wieder. Mit diesem Start der Steuerung wird das neue NanoJ-Programm eingelesen und gestartet. Tipp: Um die Steuerung neu zu starten, können Sie auch eine leere Datei reset.txt auf die Steuerung kopieren. Damit startet die Steuerung neu. Die Datei reset.txt wird beim Neustart gelöscht. Anmerkung: Das NanoJ-Programm auf der Steuerung muss den Dateinamen nanoj*.usr haben.
Konfiguration über USB Allgemeines Es gibt folgende Möglichkeiten, die Steuerung über USB zu konfigurieren: Konfigurationsdatei Diese Datei lässt sich mittels dem USB-Anschluss auf die Steuerung speichern. Lesen Sie dazu die Kapitel USB Anschluss und Konfigurationsdatei. NanoJ-Programm Dieses Programm lässt sich mit NanoJ programmieren, kompilieren und anschließend über USB auf die Steuerung übertragen. Lesen Sie dazu die Kapitel NanoJ-Programm und Programmierung mit NanoJ. Nach dem Anschließen an eine Spannungsversorgung liest die Steuerung die Konfiguration in folgender Reihenfolge aus: Die Konfigurationsdatei wird ausgelesen und verarbeitet. Das NanoJ-Programm wird gestartet. USB-Anschluss HINWEIS image/svg+xml Beschädigung des Produkts und/oder externer Hardware durch Potenzialdifferenzen am USB. Das Anschließen des USB-Kabels während die Elektronik versorgt wird (Hot-Plugging), führt möglicherweise zu Schäden. ► USB anschließen, bevor Sie die Versorgungsspannung einschalten. ► Wenn möglich, Potentialdifferenzen zwischen PC und Produkt ausgleichen oder USB-Isolator verwenden. ► USB-Kabel zuerst an das Produkt anschließen, dann an den PC. Wird die Steuerung über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden, wird im Windows-Dateiexplorer ein MTP-Gerät mit dem Device Name der genauen Produktvariante angelegt, das einen Datenträger enthält. Es werden bis zu drei Dateien angezeigt, die Konfigurationsdatei (cfg*.txt), die Firmware (*.fw) und das NanoJ-Programm (nanoj*.usr), welches sofort nach dem Neustart der Steuerung intern gespeichert und nicht mehr angezeigt wird. Sie können somit die Konfigurationsdatei oder das NanoJ-Programm auf die Steuerung speichern. Die Spannungsversorgung der Steuerung muss beim USB-Betrieb ebenfalls angeschlossen sein. Anmerkung: Benutzen Sie ausschließlich ein standardisiertes USB-Kabel, Typ C. Benutzen Sie keinesfalls USB-Kabel, die Hersteller von Mobiltelefonen ihren Produkten beilegen. Diese USB-Kabel können eine andere Steckerform oder Pin-Belegung aufweisen. Speichern Sie keine anderen Dateien auf der Steuerung als die nachfolgend aufgelisteten: cfg*.txt nanoj*.usr reset.txt Andere Dateien werden von der Steuerung nicht akzeptiert. PowerShell-Scripts Im Download-Bereich der Produktwebseite auf nanotec.com finden Sie die Datei mtp.ps1 mit Beispielen für die Windows-PowerShell-Konsolle. Damit können Sie anhand des genauen Device Name (siehe 1008h): Alle gespeicherten Dateien auflisten:.\mtp.ps1 -Action list -DeviceName N6-1-1-1 Eine Datei aus dem aktuellen Script-Ordner auf das Gerät kopieren:.\mtp.ps1 -Action copy -DeviceName N6-1-1-1 -FileName cfg_Example.txt Eine Datei löschen:.\mtp.ps1 -Action delete -DeviceName N6-1-1-1 -FileName cfg_Example.txt MTP in LinuxNanotec empfiehlt folgende: MTP-Tools. Sollten das oft in Linux-Distributionen inkludierten GVfs bereits installiert sein, vorher dieses deinstallieren:sudo apt remove gvfsAnschließend MTP-Tools und libmtp installieren und neustarten: sudo apt-get install mtp-tools sudo apt-get install libmtp-runtime reboot Nach dem Anschließen des USB prüfen, ob das Gerät erkannt wird:mtp-detectDas Gerät antwortet darauf mit seinen Eigenschaften (Hersteller, Bezeichnung, Seriennummer etc.), ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung.Sie können nun: Alle gespeicherten Dateien mit ihrer ID auflisten:mtp-files Eine Datei aus dem aktuellen Script-Ordner auf das Gerät kopieren (der Name muss identisch sein):mtp-sendfile cfg_Out.txt cfg_Out.txt Eine Datei aus dem Gerät kopieren (File-ID wie von mtp-files gelistet):mtp-getfile 1072922872 cfg_Or.txt Eine Datei löschen:mtp-delfile -f cfg_Example.txt Konfigurationsdatei Allgemeines Die Konfigurationsdatei cfg.txt dient dazu, Werte für das Objektverzeichnis beim Start auf einen bestimmten Wert vorzubelegen. Diese Datei ist in einer speziellen Syntax gehalten, um den Zugriff auf die Objekte des Objektverzeichnisses möglichst einfach zu gestalten. Die Steuerung wertet alle Zuweisungen in der Datei von oben nach unten aus. Anmerkung: Sollten Sie die Konfigurationsdatei löschen, wird bei dem nächsten Neustart der Steuerung die Datei neu (ohne Inhalt) erstellt. Lesen und Schreiben der Datei So erhalten Sie Zugriff auf die Datei: Verbinden Sie die Steuerung mit Ihrem PC über das USB-Kabel. Schließen Sie die Spannungsversorgung an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, navigieren Sie im Explorer das Verzeichnis der Steuerung an. Dort ist die Datei cfg*.txt hinterlegt. Öffnen Sie diese Datei mit einem einfachen Text-Editor, wie Notepad oder Vi. Benutzen Sie keine Programme, welche Textauszeichnung benutzen (LibreOffice oder dergleichen). Nachdem Sie Änderungen an der Datei vorgenommen haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Änderungen durch einen Neustart wirksam werden zu lassen: Speichern Sie die Datei, falls nicht schon geschehen. Trennen Sie die Spannungsversorgung der Steuerung für ca. 1 Sekunde, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken. Verbinden Sie die Spannungsversorgung wieder. Mit diesem Start der Steuerung werden die neuen Werte der Konfigurationsdatei ausgelesen und wirksam. Tipp: Um die Steuerung neu zu starten, können Sie auch eine leere Datei reset.txt auf die Steuerung kopieren. Damit startet die Steuerung neu. Die Datei reset.txt wird beim Neustart gelöscht. Aufbau der Konfigurationsdatei Kommentare Zeilen, welche mit einem Semikolon beginnen, werden von der Steuerung ignoriert. Beispiel ; Dies ist eine Kommentarzeile Zuweisungen Anmerkung: Informieren Sie sich vor dem Setzen eines Wertes über dessen Datentyp (siehe Kapitel Objektverzeichnis Beschreibung)! Die Steuerung validiert keine Einträge auf logische Fehler! Werte im Objektverzeichnis lassen sich mit folgender Syntax setzen:<Index>:<Subindex>=<Wert> <Index> Dieser Wert entspricht dem Index des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer vierstellig angegeben werden. <Subindex> Dieser Wert entspricht dem Subindex des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer zweistellig angegeben werden und kann entfallen wenn der Subindex 00h ist. <Wert> Der Wert, der in das Objekt geschrieben werden soll, wird als Dezimalzahl interpretiert. Für Hexadezimalzahlen ist ein "0x" voranzustellen. Sie können auch einzelne Bits setzen: Bit setzen 3202:00.01=1 Bit zurücksetzen 3202:00.01=0 Bitweise OR 3202:00|=0x01 Bitweise AND 3202:00&=0x01 Beispiel Setzen des Objekts 6075h:00 (Nennstrom) auf den Wert "600" (mA):6075:00=600 Setzen des Objekts 3202h:00 auf den Wert "1" ( Closed Loop aktivieren):3202:00=1 oder nur Bit 0 setzen3202:00.00=1 Anmerkung: Links und rechts vom Gleichheitszeichen dürfen sich keine Leerzeichen befinden. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt: 6040:00 =5 6040:00= 5 6040:00 = 5 Die Anzahl der Stellen darf nicht verändert werden. Der Index muss vier, der Subindex zweistellig sein. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt 6040:0=6 6040=6 Leerzeichen am Anfang der Zeile sind nicht zulässig. NanoJ-Programm Auf der Steuerung kann ein NanoJ-Programm ausgeführt werden. Um ein Programm auf die Steuerung zu laden und zu starten, gehen Sie nach folgenden Schritten vor: Schreiben und kompilieren Sie Ihr Programm, wie es in Kapitel Programmierung mit NanoJ beschrieben ist. Schließen Sie die Spannungsversorgung an die Steuerung an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Verbinden Sie die Steuerung mit Ihrem PC über das USB-Kabel. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, öffnen Sie einen Explorer und löschen Sie auf der Steuerung die Datei nanoj*.usr. Navigieren Sie im Explorer in das Verzeichnis mit Ihrem Programm. Die compilierte Datei hat den gleichen Namen wie die Sourcecode-Datei, nur mit der Dateinamen-Endung .usr. Benennen Sie diese Datei in nanoj*.usr um. Kopieren Sie die Datei nanoj*.usr auf die Steuerung. Trennen Sie die Spannungsversorgung der Steuerung für ca. 1 Sekunde, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken. Verbinden Sie die Spannungsversorgung wieder. Mit diesem Start der Steuerung wird das neue NanoJ-Programm eingelesen und gestartet. Tipp: Um die Steuerung neu zu starten, können Sie auch eine leere Datei reset.txt auf die Steuerung kopieren. Damit startet die Steuerung neu. Die Datei reset.txt wird beim Neustart gelöscht. Anmerkung: Das NanoJ-Programm auf der Steuerung muss den Dateinamen nanoj*.usr haben.
Allgemeines Es gibt folgende Möglichkeiten, die Steuerung über USB zu konfigurieren: Konfigurationsdatei Diese Datei lässt sich mittels dem USB-Anschluss auf die Steuerung speichern. Lesen Sie dazu die Kapitel USB Anschluss und Konfigurationsdatei. NanoJ-Programm Dieses Programm lässt sich mit NanoJ programmieren, kompilieren und anschließend über USB auf die Steuerung übertragen. Lesen Sie dazu die Kapitel NanoJ-Programm und Programmierung mit NanoJ. Nach dem Anschließen an eine Spannungsversorgung liest die Steuerung die Konfiguration in folgender Reihenfolge aus: Die Konfigurationsdatei wird ausgelesen und verarbeitet. Das NanoJ-Programm wird gestartet.
USB-Anschluss HINWEIS image/svg+xml Beschädigung des Produkts und/oder externer Hardware durch Potenzialdifferenzen am USB. Das Anschließen des USB-Kabels während die Elektronik versorgt wird (Hot-Plugging), führt möglicherweise zu Schäden. ► USB anschließen, bevor Sie die Versorgungsspannung einschalten. ► Wenn möglich, Potentialdifferenzen zwischen PC und Produkt ausgleichen oder USB-Isolator verwenden. ► USB-Kabel zuerst an das Produkt anschließen, dann an den PC. Wird die Steuerung über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden, wird im Windows-Dateiexplorer ein MTP-Gerät mit dem Device Name der genauen Produktvariante angelegt, das einen Datenträger enthält. Es werden bis zu drei Dateien angezeigt, die Konfigurationsdatei (cfg*.txt), die Firmware (*.fw) und das NanoJ-Programm (nanoj*.usr), welches sofort nach dem Neustart der Steuerung intern gespeichert und nicht mehr angezeigt wird. Sie können somit die Konfigurationsdatei oder das NanoJ-Programm auf die Steuerung speichern. Die Spannungsversorgung der Steuerung muss beim USB-Betrieb ebenfalls angeschlossen sein. Anmerkung: Benutzen Sie ausschließlich ein standardisiertes USB-Kabel, Typ C. Benutzen Sie keinesfalls USB-Kabel, die Hersteller von Mobiltelefonen ihren Produkten beilegen. Diese USB-Kabel können eine andere Steckerform oder Pin-Belegung aufweisen. Speichern Sie keine anderen Dateien auf der Steuerung als die nachfolgend aufgelisteten: cfg*.txt nanoj*.usr reset.txt Andere Dateien werden von der Steuerung nicht akzeptiert. PowerShell-Scripts Im Download-Bereich der Produktwebseite auf nanotec.com finden Sie die Datei mtp.ps1 mit Beispielen für die Windows-PowerShell-Konsolle. Damit können Sie anhand des genauen Device Name (siehe 1008h): Alle gespeicherten Dateien auflisten:.\mtp.ps1 -Action list -DeviceName N6-1-1-1 Eine Datei aus dem aktuellen Script-Ordner auf das Gerät kopieren:.\mtp.ps1 -Action copy -DeviceName N6-1-1-1 -FileName cfg_Example.txt Eine Datei löschen:.\mtp.ps1 -Action delete -DeviceName N6-1-1-1 -FileName cfg_Example.txt MTP in LinuxNanotec empfiehlt folgende: MTP-Tools. Sollten das oft in Linux-Distributionen inkludierten GVfs bereits installiert sein, vorher dieses deinstallieren:sudo apt remove gvfsAnschließend MTP-Tools und libmtp installieren und neustarten: sudo apt-get install mtp-tools sudo apt-get install libmtp-runtime reboot Nach dem Anschließen des USB prüfen, ob das Gerät erkannt wird:mtp-detectDas Gerät antwortet darauf mit seinen Eigenschaften (Hersteller, Bezeichnung, Seriennummer etc.), ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung.Sie können nun: Alle gespeicherten Dateien mit ihrer ID auflisten:mtp-files Eine Datei aus dem aktuellen Script-Ordner auf das Gerät kopieren (der Name muss identisch sein):mtp-sendfile cfg_Out.txt cfg_Out.txt Eine Datei aus dem Gerät kopieren (File-ID wie von mtp-files gelistet):mtp-getfile 1072922872 cfg_Or.txt Eine Datei löschen:mtp-delfile -f cfg_Example.txt
Konfigurationsdatei Allgemeines Die Konfigurationsdatei cfg.txt dient dazu, Werte für das Objektverzeichnis beim Start auf einen bestimmten Wert vorzubelegen. Diese Datei ist in einer speziellen Syntax gehalten, um den Zugriff auf die Objekte des Objektverzeichnisses möglichst einfach zu gestalten. Die Steuerung wertet alle Zuweisungen in der Datei von oben nach unten aus. Anmerkung: Sollten Sie die Konfigurationsdatei löschen, wird bei dem nächsten Neustart der Steuerung die Datei neu (ohne Inhalt) erstellt. Lesen und Schreiben der Datei So erhalten Sie Zugriff auf die Datei: Verbinden Sie die Steuerung mit Ihrem PC über das USB-Kabel. Schließen Sie die Spannungsversorgung an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, navigieren Sie im Explorer das Verzeichnis der Steuerung an. Dort ist die Datei cfg*.txt hinterlegt. Öffnen Sie diese Datei mit einem einfachen Text-Editor, wie Notepad oder Vi. Benutzen Sie keine Programme, welche Textauszeichnung benutzen (LibreOffice oder dergleichen). Nachdem Sie Änderungen an der Datei vorgenommen haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Änderungen durch einen Neustart wirksam werden zu lassen: Speichern Sie die Datei, falls nicht schon geschehen. Trennen Sie die Spannungsversorgung der Steuerung für ca. 1 Sekunde, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken. Verbinden Sie die Spannungsversorgung wieder. Mit diesem Start der Steuerung werden die neuen Werte der Konfigurationsdatei ausgelesen und wirksam. Tipp: Um die Steuerung neu zu starten, können Sie auch eine leere Datei reset.txt auf die Steuerung kopieren. Damit startet die Steuerung neu. Die Datei reset.txt wird beim Neustart gelöscht. Aufbau der Konfigurationsdatei Kommentare Zeilen, welche mit einem Semikolon beginnen, werden von der Steuerung ignoriert. Beispiel ; Dies ist eine Kommentarzeile Zuweisungen Anmerkung: Informieren Sie sich vor dem Setzen eines Wertes über dessen Datentyp (siehe Kapitel Objektverzeichnis Beschreibung)! Die Steuerung validiert keine Einträge auf logische Fehler! Werte im Objektverzeichnis lassen sich mit folgender Syntax setzen:<Index>:<Subindex>=<Wert> <Index> Dieser Wert entspricht dem Index des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer vierstellig angegeben werden. <Subindex> Dieser Wert entspricht dem Subindex des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer zweistellig angegeben werden und kann entfallen wenn der Subindex 00h ist. <Wert> Der Wert, der in das Objekt geschrieben werden soll, wird als Dezimalzahl interpretiert. Für Hexadezimalzahlen ist ein "0x" voranzustellen. Sie können auch einzelne Bits setzen: Bit setzen 3202:00.01=1 Bit zurücksetzen 3202:00.01=0 Bitweise OR 3202:00|=0x01 Bitweise AND 3202:00&=0x01 Beispiel Setzen des Objekts 6075h:00 (Nennstrom) auf den Wert "600" (mA):6075:00=600 Setzen des Objekts 3202h:00 auf den Wert "1" ( Closed Loop aktivieren):3202:00=1 oder nur Bit 0 setzen3202:00.00=1 Anmerkung: Links und rechts vom Gleichheitszeichen dürfen sich keine Leerzeichen befinden. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt: 6040:00 =5 6040:00= 5 6040:00 = 5 Die Anzahl der Stellen darf nicht verändert werden. Der Index muss vier, der Subindex zweistellig sein. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt 6040:0=6 6040=6 Leerzeichen am Anfang der Zeile sind nicht zulässig.
Allgemeines Die Konfigurationsdatei cfg.txt dient dazu, Werte für das Objektverzeichnis beim Start auf einen bestimmten Wert vorzubelegen. Diese Datei ist in einer speziellen Syntax gehalten, um den Zugriff auf die Objekte des Objektverzeichnisses möglichst einfach zu gestalten. Die Steuerung wertet alle Zuweisungen in der Datei von oben nach unten aus. Anmerkung: Sollten Sie die Konfigurationsdatei löschen, wird bei dem nächsten Neustart der Steuerung die Datei neu (ohne Inhalt) erstellt.
Lesen und Schreiben der Datei So erhalten Sie Zugriff auf die Datei: Verbinden Sie die Steuerung mit Ihrem PC über das USB-Kabel. Schließen Sie die Spannungsversorgung an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, navigieren Sie im Explorer das Verzeichnis der Steuerung an. Dort ist die Datei cfg*.txt hinterlegt. Öffnen Sie diese Datei mit einem einfachen Text-Editor, wie Notepad oder Vi. Benutzen Sie keine Programme, welche Textauszeichnung benutzen (LibreOffice oder dergleichen). Nachdem Sie Änderungen an der Datei vorgenommen haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Änderungen durch einen Neustart wirksam werden zu lassen: Speichern Sie die Datei, falls nicht schon geschehen. Trennen Sie die Spannungsversorgung der Steuerung für ca. 1 Sekunde, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken. Verbinden Sie die Spannungsversorgung wieder. Mit diesem Start der Steuerung werden die neuen Werte der Konfigurationsdatei ausgelesen und wirksam. Tipp: Um die Steuerung neu zu starten, können Sie auch eine leere Datei reset.txt auf die Steuerung kopieren. Damit startet die Steuerung neu. Die Datei reset.txt wird beim Neustart gelöscht.
Aufbau der Konfigurationsdatei Kommentare Zeilen, welche mit einem Semikolon beginnen, werden von der Steuerung ignoriert. Beispiel ; Dies ist eine Kommentarzeile Zuweisungen Anmerkung: Informieren Sie sich vor dem Setzen eines Wertes über dessen Datentyp (siehe Kapitel Objektverzeichnis Beschreibung)! Die Steuerung validiert keine Einträge auf logische Fehler! Werte im Objektverzeichnis lassen sich mit folgender Syntax setzen:<Index>:<Subindex>=<Wert> <Index> Dieser Wert entspricht dem Index des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer vierstellig angegeben werden. <Subindex> Dieser Wert entspricht dem Subindex des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer zweistellig angegeben werden und kann entfallen wenn der Subindex 00h ist. <Wert> Der Wert, der in das Objekt geschrieben werden soll, wird als Dezimalzahl interpretiert. Für Hexadezimalzahlen ist ein "0x" voranzustellen. Sie können auch einzelne Bits setzen: Bit setzen 3202:00.01=1 Bit zurücksetzen 3202:00.01=0 Bitweise OR 3202:00|=0x01 Bitweise AND 3202:00&=0x01 Beispiel Setzen des Objekts 6075h:00 (Nennstrom) auf den Wert "600" (mA):6075:00=600 Setzen des Objekts 3202h:00 auf den Wert "1" ( Closed Loop aktivieren):3202:00=1 oder nur Bit 0 setzen3202:00.00=1 Anmerkung: Links und rechts vom Gleichheitszeichen dürfen sich keine Leerzeichen befinden. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt: 6040:00 =5 6040:00= 5 6040:00 = 5 Die Anzahl der Stellen darf nicht verändert werden. Der Index muss vier, der Subindex zweistellig sein. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt 6040:0=6 6040=6 Leerzeichen am Anfang der Zeile sind nicht zulässig.
Kommentare Zeilen, welche mit einem Semikolon beginnen, werden von der Steuerung ignoriert. Beispiel ; Dies ist eine Kommentarzeile
Zuweisungen Anmerkung: Informieren Sie sich vor dem Setzen eines Wertes über dessen Datentyp (siehe Kapitel Objektverzeichnis Beschreibung)! Die Steuerung validiert keine Einträge auf logische Fehler! Werte im Objektverzeichnis lassen sich mit folgender Syntax setzen:<Index>:<Subindex>=<Wert> <Index> Dieser Wert entspricht dem Index des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer vierstellig angegeben werden. <Subindex> Dieser Wert entspricht dem Subindex des Objektes und wird als Hexadezimalzahl interpretiert. Der Wert muss immer zweistellig angegeben werden und kann entfallen wenn der Subindex 00h ist. <Wert> Der Wert, der in das Objekt geschrieben werden soll, wird als Dezimalzahl interpretiert. Für Hexadezimalzahlen ist ein "0x" voranzustellen. Sie können auch einzelne Bits setzen: Bit setzen 3202:00.01=1 Bit zurücksetzen 3202:00.01=0 Bitweise OR 3202:00|=0x01 Bitweise AND 3202:00&=0x01 Beispiel Setzen des Objekts 6075h:00 (Nennstrom) auf den Wert "600" (mA):6075:00=600 Setzen des Objekts 3202h:00 auf den Wert "1" ( Closed Loop aktivieren):3202:00=1 oder nur Bit 0 setzen3202:00.00=1 Anmerkung: Links und rechts vom Gleichheitszeichen dürfen sich keine Leerzeichen befinden. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt: 6040:00 =5 6040:00= 5 6040:00 = 5 Die Anzahl der Stellen darf nicht verändert werden. Der Index muss vier, der Subindex zweistellig sein. Folgende Zuweisungen sind nicht korrekt 6040:0=6 6040=6 Leerzeichen am Anfang der Zeile sind nicht zulässig.
NanoJ-Programm Auf der Steuerung kann ein NanoJ-Programm ausgeführt werden. Um ein Programm auf die Steuerung zu laden und zu starten, gehen Sie nach folgenden Schritten vor: Schreiben und kompilieren Sie Ihr Programm, wie es in Kapitel Programmierung mit NanoJ beschrieben ist. Schließen Sie die Spannungsversorgung an die Steuerung an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Verbinden Sie die Steuerung mit Ihrem PC über das USB-Kabel. Nachdem der PC das Gerät als Wechseldatenträger erkannt hat, öffnen Sie einen Explorer und löschen Sie auf der Steuerung die Datei nanoj*.usr. Navigieren Sie im Explorer in das Verzeichnis mit Ihrem Programm. Die compilierte Datei hat den gleichen Namen wie die Sourcecode-Datei, nur mit der Dateinamen-Endung .usr. Benennen Sie diese Datei in nanoj*.usr um. Kopieren Sie die Datei nanoj*.usr auf die Steuerung. Trennen Sie die Spannungsversorgung der Steuerung für ca. 1 Sekunde, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken. Verbinden Sie die Spannungsversorgung wieder. Mit diesem Start der Steuerung wird das neue NanoJ-Programm eingelesen und gestartet. Tipp: Um die Steuerung neu zu starten, können Sie auch eine leere Datei reset.txt auf die Steuerung kopieren. Damit startet die Steuerung neu. Die Datei reset.txt wird beim Neustart gelöscht. Anmerkung: Das NanoJ-Programm auf der Steuerung muss den Dateinamen nanoj*.usr haben.