Hallo {{ user.user().username }}
Die CLC-Serie von Nanotec umfasst kompakte Open-Frame-Servoantriebe, die sich einfach in industrielle Automatisierungssysteme und kundenspezifische Steuerungselektronik integrieren lassen. In drei Leistungsklassen erhältlich – CLC3 (3 A), CLC6 (6 A) und CLC15 (15 A) – sind diese Motorcontroller sowohl für BLDC- als auch für Schrittmotoren geeignet. Sie kommen in OEM-Anwendungen, der Robotik, Werkzeugmaschinen sowie Embedded Motion-Control-Systemen zum Einsatz.
Mit zahlreichen Feldbusoptionen, wie CANopen, EtherCAT und Modbus RTU, bieten diese Servoantriebe hervorragende Konnektivität, präzise Ansteuerung und hohe Performance bei kompakter Bauform. Die feldorientierte Regelung (FOC) sorgt für ruhigen, effizienten und exakten Lauf.
Konfiguration, Parametrierung und Diagnose erfolgen über die kostenlose Software Plug & Drive Studio.
Highlights
AnwendungenLaborautomatisierung, medizinische Geräte, Verpackungsmaschinen, Wickler, SMD- und Bestückungsautomaten, Materialtransportsysteme, kompakte Robotereinheiten und Servoachsen, Achsensteuerung in kundenspezifischen Anlagen
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kund:innen,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Liebe:r Besucher:in,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrte:r Kund:in,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}, daher werden Sie umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Dear Customer,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.