PROFINET Das Produkt entspricht der Conformance Class B und hat einen integrierten 2-Port-Switch. Es unterstützt die RT-Klasse RT_CLASS_1 mit einer empfohlenen Zykluszeit von 4 Millisekunden1 für die IO-Daten. IRT (Isochronous Real Time) wird zwar nicht unterstützt, das Produkt darf aber in ein IRT-Netzwerk integriert werden. Das Produkt unterstützt das Antriebsprofil PROFIdrive von der Profibus & Profinet International (PI) gemäß der Spezifikation: Profile Drive Technology - PROFIdrive Profile - Technical Specification for PROFIBUS and PROFINET - Version 4.2 – Date: October 2015 Bei PROFINET wird das Gerät in verschiedene Baugruppen, Steckplätze (Slots, Subslots) eingeteilt, welche in der GSD-Datei definiert werden. Bei diesem Produkt ist der Slot 0 mit dem DAP (Device Access Point) belegt. Slot 1 ist mit dem PROFIdrive-Modul belegt. Dieses teilt sich in folgende Submodule auf: Subslot 1: MAP (Module Access Point) Subslot 2 ist für die PROFIdrive-Telegramme reserviert Subslot 3 ist für das Ergänzungstelegramm MT900 reserviert. 1 Solange keine azyklischen Daten gleichzeitig gesendet werden.