CSL3-24 –  Controller BLDC per applicazioni basate su I/O

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.

Dati tecnici

  • Interfaccia UART (3,3 V) 
  • Tensione operativa 10 VDC – 30 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Ingresso encoder  
  • Peso
  • Motori abbinati Motori DC brushless dotati di sensori Hall 
  • Tensione parte logica
  • Corrente di picco (RMS) 9 A
  • Tipo di ingressi digitali 24 V 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 10 V 
  • Tipo di uscita digitale interruttore lato alto (max. 30 V/50 mA) 
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C – 40 °C

Dimensioni

CSL3-X
Creazione in corso ...

Accessori

ZK-PHR-5-500 Cavo Hall 0.5m
ZK-GHR10-500-S-COM Cavo IO/COM 0.5m
ZK-RS232-USB-1 Cavo convertitore RS232-USB
ZK-VHR-3-500 Cavo motore 0.5m
ZK-VHR-2-500 Cavo di alimentazione 0.5m
Z-K4700/50 Condensatore