FRENO-BCD80-5,0-14 –  Freni a molla

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
—
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.
I freni BCD sono disponibili solo in combinazione con un motore.

Dati tecnici

  • Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
  • Coppia di mantenimento (freno)
  • Dimensione
  • Ictus Collegamento a morsetto 
  • Connessione connettore M8 
  • Tempo di accensione 80 ms
  • Potenza nominale 10.5 W
  • Diametro dell'albero
  • Momento d'inerzia 7.7 kg mm²
  • Fissaggio con 4 viti M6 
  • Tempo di spegnimento 40 ms
  • Peso

Dimensioni

BCD80-5_0-14
Creazione in corso ...

Accessori

ZK-M8F2-M8M1-3-138-S Cavo del freno PD6-EB
ZK-M8-3-2M-1-AFF Cavo del freno diritto 2 m