LBA60LDR1250-E3B-55 –  Attuatore lineare BLDC - 60 mm
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
  • Corrente nominale 6.2 A
  • Forza nominale 500 N
  • Velocità 100 mm/s
  • Passo della vite
  • Risoluzione dell'encoder 4096 Impulsi per giro
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • Gioco massimo del freno in inversione
  • Peso
  • Tensione nominale 48 V
  • Corrente di picco 17.7 A
  • Max. Potenza 1500 N
  • Max. Velocità 292 mm/s
  • Tensione di esercizio (encoder) 4.50 - 5.50 V
  • Tipo di encoder incrementale 
  • Massimo. Gioco assiale
  • Motore con protezione IP IP54 
  • Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
  • Guida  

Dimensioni

Creazione in corso ...

Accessori

ZK-M8-3-5M-2-AFF Cavo freno angolato 5m
ZK-M8-3-5M-1-AFF Cavo freno diritto 5m
ZK-M8-3-2M-2-AFF Cavo freno angolato 2m
ZK-M8-3-2M-1-AFF Cavo freno diritto 2m
ZK-M12-12-2M-2-PADP Cavo encoder angolato 2m
ZK-M12-12-2M-1-AFF Cavo encoder diritto 2m
ZK-M12-4-5M-2-LFF Cavo di potenza angolato 5m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Cavo di potenza diritto 5m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Cavo di potenza angolato 2m
ZK-M12-4-2M-1-LFF Cavo di potenza diritto 2m