LBA80LDR2050-E4-55 –  Attuatore lineare BLDC – 80 mm Novità
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
  • Dimensione
  • Corrente nominale 7.8 A
  • Forza nominale 1000 N
  • Velocità nominale 208 giri/min
  • Passo della vite
  • Risoluzione dell'encoder SSI 17 Bit 
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • Peso
  • Tensione nominale 48 V
  • Corrente di picco 23.4 A
  • Max. Potenza 3000 N
  • Max. Velocità 267 mm/s
  • Tensione di esercizio (encoder) 9.00 - 30.00 V
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Massimo. Gioco assiale
  • Motore con protezione IP IP54 
  • Guida  

Dimensioni

LBA80LDR2050-E
Creazione in corso ...

Accessori

ZK-M12-4-5M-2-LFF Cavo di potenza angolato 5m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Cavo di potenza diritto 5m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Cavo di potenza angolato 2m
ZK-M12-4-2M-1-LFF Cavo di potenza diritto 2m
ZK-M12-12-2M-2-PADP Cavo encoder angolato 2m
ZK-M12-12-2M-1-AFF Cavo encoder diritto 2m