DB59C024035-B –  Motore DC brushless
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
Motore DC brushless con design quadrato. 

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Potenza nominale 220 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 13.6 A
  • Velocità nominale 3500 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 173 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.2 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Tensione nominale 24 V
  • Momento di picco
  • Corrente di picco 40 A
  • Costante di coppia 4.4 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.135 Ohm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

DB59-B
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
ZD-DF56 Ammortizzatore

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors). In a…
Più dettagli