GPLEP70-1S-5 –  Riduttori epicicloidali di precisione
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
Se il riduttore viene montato su motori con albero da 8 mm, è necessario ordinare anche il manicotto distanziatore MK-DH-8-11-GPLE.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 5 
  • Max. Coppia di uscita 48 Nm
  • Max. Gioco torsionale 10  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore NEMA 23, NEMA 24 
  • Momento d'inerzia ≤17.4 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 1000 N
  • Coppia di uscita valore nominale 30 Nm
  • Efficienza 97 %
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 13000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 900 N

Dimensioni

GPLEP70
Creazione in corso ...

Accessori

MK-DH-8-11-GPLE Manicotto distanziatore