DB43L048030-B –  Motore DC brushless

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
—
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.
Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Potenza nominale 94 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 2.4 A
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 80 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 1.7 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco
  • Corrente di picco 7.2 A
  • Costante di coppia 12.5 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 2.2 Ohm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

DB43
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Accessori

MK-DH-6,35-8-GPLE40 Manicotto distanziatore
ZD-D28 Serranda
ZD-D40 Ammortizzatore
ZD-DF40 Serranda

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli