C5-E-1-11 –  Controllore motore/azionamento per EtherNet/IP o USB

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.

Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug &amp Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale (FIR-v2139). 

Dati tecnici

  • Fieldbus EtherNet/IP 
  • Tensione operativa 12 VDC – 48 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 10 V, 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Peso
  • Interfaccia USB 
  • Tensione parte logica
  • Corrente di picco (RMS) 6 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Ingresso encoder  
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C – 40 °C

Dimensioni

C5-E-...-11
Creazione in corso ...

Accessori

EB-BRAKE-48V Modulo freno
ZK-PADP-12-500-S Cavo encoder Contr. 0,5 m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Cavo encoder angolato 2m
ZK-MCM-12-500-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-2.0-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 2.0m
ZK-NOE-10-500-S-PADP Cavo encoder NOE 0.5m
ZK-NTO3-10-500-PADP Cavo encoder NTO3 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Cavo encoder NTO3 1m
ZK-WEDL-500-S-PADP Cavo encoder WEDL 0.5m
Z-K4700/50 Condensatore
Z-K10000/100 Condensatore
ZK-MICROUSB Cavo micro USB da 1.5m
ZCPHOFKC-2.5HC-4  * Spina terminale, 4 pin
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Connettore per ingressi/uscite
ZCPHOFKC-2.5HC-2  * Spina terminale, 2 poli
ZCPHOFK-MC0.5-2  * Connettore a spina
* Incluso nell'ambito della fornitura per C5-E-1-11.

Base di conoscenza

The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli
EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol) is a real-time Ethernet protocol that is used widely in automation technology. It was developed as an open standard by Allen-Bradley and is now managed by the Open DeviceNet Vendor Association (ODVA).
Più dettagli