NTO4L-05-B12-HC (6 mm) –  Encoder ottico a 2 canali

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Encoder per albero da 6 mm. Elevata immunità alle interferenze grazie al driver di linea integrato. Con risoluzione 1000 CPR in stock, altre risoluzioni sono disponibili su richiesta.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero
  • Segnali di uscita fase A, A, B, B 
  • Frequenza limite 100 kHz
  • Livello del segnale low: ≤0.6 V, high: ≥4.75 V 
  • Temperatura operativa -20 °C – 100 °C
  • Tempo di discesa 20 ns
  • ESD, IEC61000-4-2 ±7 kV 
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 1000 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Consumo di corrente 36, max. 44 mA
  • Velocità limite 6000 NUMERO DI GIRI
  • Max. Corrente di uscita per canale 4.5 mA 
  • Tempo di salita 20 ns
  • Vibrazioni (5 Hz-2 kHz) 20 G 

Dimensioni

NTO4
Creazione in corso ...

Accessori

ZK-NTO4L-610 Cavo encoder NTO4 0.61m