VITE-ABA-UQKE-200 –  Vite con filettatura ACME

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
—
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.

Dati tecnici

  • Diametro della vite
  • Motori adatti LA...-UQKE 
  • Diametro del nucleo
  • Massimo. Gioco assiale
  • Rettilineità della vite
  • Materiale del mandrino inossidabile (non resistente agli acidi e all'acqua salata) 
  • Lunghezza della vite
  • Passo della vite
  • con lavorazione finale  
  • Gioco assiale standard ±0.07 mm
  • Numero di materiale SUS303Cu (≙1.4570) 
  • Ritardo del gradiente ±0.1/300 Corsa in mm
  • Resistenza alla trazione 760 N/mm2

Dimensioni

SCREW-ABA-...
Creazione in corso ...

Download

Certificati