ZK-USB-CAN-1 –  Convertitore da USB a CANopen

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.

Nota: 
Questo convertitore è supportato dalla nostra libreria software NanoLib e da Plug & Drive Studio 3 (non da Plug & Drive Studio 1 & 2). Grazie alla sua semplice struttura di comandi ASCII, è anche adatto per essere integrato nelle proprie applicazioni indipendentemente da NanoLib.

Il convertitore da USB a Drive Studio 3 è supportato da NanoLib.

Il convertitore da USB a CANopen è adatto a tutti i controller di motori delle serie Cx e Nx e i Motori della serie PDx-Cx e PDx-Ex con CANopen come interfaccia fieldbus. Il convertitore è isolato galvanicamente per evitare che il convertitore stesso o i dispositivi collegati siano danneggiati da differenze di potenziale.

L'interfaccia CAN può essere collegata tramite una spina RJ45 o un terminale a innesto. Il convertitore contiene anche una resistenza di terminazione commutabile.</p

La libreria software NanoLib consente di sviluppare le proprie applicazioni con il convertitore USB-CAN e i controller motore di Nanotec.

Dati tecnici

  • Interfaccia CAN CAN ad alta velocità 
  • Cavo da PC a convertitore Da USB tipo A a USB tipo B (incluso) 
  • Adatto per PD2-C/CB…-08, PD4-E/EB-…-2, PD6-C/CB, PD4-C/CB-…-08, N5-...-2, C5-E-...-09, CL3-E, CL4-E, NP5-08 
  • Velocità di trasmissione CAN 10 kBit/s ... 1 Mbit/s 
  • Intervallo di temperatura -10 °C – 70 °C
  • Tipo Convertitore da USB a CANopen 

Dimensioni

Creazione in corso ...