Salve {{ user.user().username }}
Per le applicazioni che richiedono molti processi di frenata dinamica, i wheel drives di Nanotec sono ora disponibili anche con un freno motore integrato. Il freno BRAKE-BWA-1.3-8-DYN è progettato per un rapporto di riduzione di 11, mentre il freno BRAKE-BWA-0.8-8-DYN è progettato per rapporti di riduzione di 16 e 20.
Entrambi i freni sono disponibili solo in combinazione con una trasmissione a ruota e un motore e sono montati da Nanotec. Poiché i motori sono personalizzati per ogni combinazione, il lotto minimo per un ordine è di 10 unità.
I nostri freni sono disponibili anche con una leva per il rilascio manuale - si prega di chiedere al vostro rappresentante di vendita per ulteriori informazioni o un preventivo specifico.
Entrambi i freni sono racchiusi in una custodia che li protegge dagli influssi ambientali e dall'ingresso di corpi estranei. Possono essere abbinati ai motori NEMA 23/24 e con flangia da 80 mm, nonché ai motori delle serie APBA60 e DFA90 .
Il controller motore e encoder di Nanotec - sono facili da programmare e permettono un controllo preciso della posizione del veicolo.
Si prega di contattare il rappresentante commerciale responsabile della propria area di codice postale se si hanno domande su un'applicazione specifica o si desidera richiedere un'offerta concreta.
Contattare le vendite
Gentile visitatore,
abbiamo rilevato che stai accedendo al sito dal seguente Paese: {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.it }}. Vorremmo reindirizzarti alla pagina: {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Gentile cliente,
abbiamo rilevato che stai accedendo al sito dal seguente Paese: {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.it }}, pertanto verrai reindirizzato automaticamente alla pagina: {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Dear Customer,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.