Kompakter BLDC-Linearaktuator für schnelle und präzise Bewegungen

Mit dem neuen LBA80 stellt Nanotec einen BLDC-Linearaktuator mit 80 mm Flansch für anspruchsvolle lineare Positionieraufgaben vor. Der Kurzhub-Aktuator kombiniert einen leistungsstarken BLDC-Motor und einen präzisionsgerollten Kugelgewindetrieb zu einer kompakten Einheit. Dank seiner geringen Abmessungen ist er ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.

Der LBA80 erreicht eine Nenngeschwindigkeit von bis zu 208 mm/s und eine Maximalgeschwindigkeit von 254 mm/s. Die Spitzenkraft beträgt bis zu 3.000 N.

Für hohe Wiederholgenauigkeit sorgt der integrierte Encoder: Zur Auswahl stehen eine inkrementelle Ausführung mit 4.096 CPR und Hall-Sensoren sowie eine 17-Bit-Absolut-Version mit SSI-Schnittstelle.

Auf Wunsch ist der LBA80 mit integrierter Linearführung erhältlich, an der sich zusätzlich ein linearer SSI-Encoder montieren lässt. Eine optionale Haltebremse komplettiert die Ausstattung.

Typische Anwendungen sind Formatverstelleinheiten, Pick-and-Place-Systeme, Verpackungs- und Montagemaschinen, Labor- und Medizinautomation sowie die Halbleiter- und Elektronikfertigung.

Zum Produkt
 

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.