DF45L024048-E1 –  Brushless DC flat motor with encoder

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

  • Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Verfügbarkeit und Mengenrabatten.
  • Zwischenverkauf vorbehalten.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Nennstrom 3.5 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.27 mH
  • Drehmomentkonstante 3.69 Ncm/A
  • Motoranschluss PCB 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 65 W
  • Nenndrehzahl 4840 U/min
  • Größe
  • Widerstand (Line to Line) 0.56 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 181 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 10 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 24 V
  • Encoder  

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZK-DF90-E-500 Motorkabel 0.5m
ZK-NME2-12-500-S Encoderkabel NME2/3 0.5m

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info