DF45L024048-E1 –  Motore piatto DC brushless con encoder

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Corrente nominale 3.5 A
  • Induttanza (da linea a linea) 0.27 mH
  • Costante di coppia 3.69 Ncm/A
  • Collegamento del motore PCB 
  • Momento di picco
  • Potenza nominale 65 W
  • Velocità nominale 4840 giri/min
  • Dimensione
  • Resistenza da linea a linea 0.56 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 181 gcm²
  • Peso
  • Corrente di picco 10 A
  • Lunghezza "A"
  • Coppia nominale
  • Tensione nominale 24 V
  • Encoder  

Dimensioni

Creazione in corso ...

Accessori

ZK-DF90-E-500 Cavo motore 0.5m
ZK-NME2-12-500-S Cavo encoder NME2/3 0.5m

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli