CLC3-1-5 –  Motorcontroller
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
  • Feldbus Modbus RTU 
  • Betriebsspannung 12 VDC – 57.6 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5 V/24 VDC und PNP/NPN umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 24 VDC, 1 kHz 
  • Typ Digitalausgang 5 V/UBLogic umschaltbar 
  • Typ Encodersignal Hall, QEI, SSI 
  • Gewicht
  • Schnittstelle USB 
  • Logikspannung 12 - 30 VDC (optional) 
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A
  • Anzahl Digitaleingänge 6 
  • Anzahl Analogeingänge 2 
  • Anzahl Digitalausgänge 2 
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C – 40 °C

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZK-XHP-3-500 Stromkabel 0.5m
ZK-XHP4-500-1 Motorkabel 0.5m
ZK-MCM-14-500-S IO Kabel 0.5m
ZK-MCM-6-500-S Encoderkabel SSI 0.5m
ZK-MCM-4-500-C CAN/Modbus RTU 0.5m
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel Controller 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel NOE 0.5m
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-MCM-12-2,0-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 2.0m
ZK-USB-C Kabel USB-A auf USB-C; L=2m; USB2.0; 60W

Knowledge Base

Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info