LA351S12-A-TJBA –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 14
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
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 17 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.46 mH
  • Max. Axialspiel
  • Gewicht
  • NEMA 14 
  • Max. Kraft 213 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.8 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"

Abmessungen

LA35
Creation in progress ...

Kennlinie
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5m
NANOLUBE-50G Lagerfett
SCREW-ABA-TJBA-200 Spindel mit Trapezgewinde
SCREW-ABA-TJBA-300 Spindel mit Trapezgewinde
SCREW-AAA-TJBA-1000 Spindel mit Trapezgewinde