LA351S12-A-TJBA –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 14
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
  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 17 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 5 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.46 mH
  • Massimo. Gioco assiale
  • Peso
  • NEMA 14 
  • Max. Potenza 213 N
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 1.8 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA35
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-ABA-TJBA-200 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-TJBA-300 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-AAA-TJBA-1000 Vite con filettatura trapezoidale