PD2-E421D-E-65-5 –  Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 17

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
—
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

  • Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Verfügbarkeit und Mengenrabatten.
  • Zwischenverkauf vorbehalten.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Feldbus Modbus RTU 
  • IP-Schutz Motor IP65 
  • Betriebsspannung 12 VDC – 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A
  • Typ Digitaleingänge 5 V/V+ Logik, umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 24 V 
  • Typ Digitalausgang push-pull (5 V/V+ Logik, umschaltbar, max. 100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Länge
  • NEMA 17 
  • Schnittstelle USB-C 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 1.8 A
  • Anzahl Digitaleingänge 4 
  • Anzahl Analogeingänge 2 
  • Anzahl Digitalausgänge 2 
  • Encoder  
  • Encoderauflösung singleturn 16 bit
  • Gewicht

Abmessungen

Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

ZK-M12-4-2M-1-AFF Strom gerade 2m
ZK-M12-4-2M-2-AFF Strom gewinkelt 2m
ZK-M12-4-5M-1-AFF Strom gerade 5m
ZK-M12-4-5M-2-AFF Strom gewinkelt 5m
ZK-M12-12-2M-1-AMM IO gerade 2m
ZK-M12-12-2M-2-AMM IO gewinkelt 2m
ZK-M12-12-5M-1-AMM IO gerade 5m
ZK-M12-12-5M-2-AMM IO gewinkelt 5m
ZK-M8-4-2M-1-AMM-C Modbus RTU in/out gerade 2m
ZK-M8-4-2M-2-AMM-C Modbus RTU in/out gewinkelt 2m
ZK-M8-4-5M-1-AMM-C Modbus RTU in/out gerade 5m
ZK-M8-4-5M-2-AMM-C Modbus RTU in/out gewinkelt 5m
ZK-M8M1-M8M1-4-500-C Modbus RTU in/out gerade 0.5m
ZK-M8M2-M8M2-4-500-C Modbus RTU in/out gewinkelt 0.5m
ZK-USB-C Kabel USB-A auf USB-C; L=2m; USB2.0; 60W
ZK-USB-C_1 Kabel USB-C auf USB-C; L=2m; USB2.0; 100W

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info