PD2-EB42MD-M-65-1 –  Bürstenloser DC-Motor mit integriertem Controller – NEMA 17
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
  • Nennleistung 53 W
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Nennstrom (RMS) 1.5 A
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
  • Spitzenstrom (RMS) 4.6 A
  • Typ Digitaleingänge 5 V/V+ Logik, umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 24 V 
  • Typ Digitalausgang push-pull (5 V/V+ Logik, umschaltbar, max. 100 mA) 
  • Encodertyp multiturn absolut 
  • Encoderauflösung multiturn 16 bit
  • Gewicht

Abmessungen

Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

ZK-M12-4-2M-1-AFF Strom gerade 2m
ZK-M12-4-2M-2-AFF Strom gewinkelt 2m
ZK-M12-4-5M-1-AFF Strom gerade 5m
ZK-M12-4-5M-2-AFF Strom gewinkelt 5m
ZK-M12-12-2M-1-AMM IO gerade 2m
ZK-M12-12-2M-2-AMM IO gewinkelt 2m
ZK-M12-12-5M-1-AMM IO gerade 5m
ZK-M12-12-5M-2-AMM IO gewinkelt 5m
ZK-M8-4-2M-1-AMM-C EtherCAT in/out gerade 2m
ZK-M8-4-2M-2-AMM-C EtherCAT in/out gewinkelt 2m
ZK-M8-4-5M-1-AMM-C EtherCAT in/out gerade 5m
ZK-M8-4-5M-2-AMM-C EtherCAT in/out gewinkelt 5m
ZK-M8M-1-RJ45-4-2M-C EtherCAT in/out gerade 2m
ZK-M8M-2-RJ45-4-2M-C EtherCAT in/out angolato 2m
ZK-M8M-1-RJ45-4-5M-C EtherCAT in/out gerade 5m
ZK-M8M-2-RJ45-4-5M-C EtherCAT in/out gewinkelt 5m
ZK-M8M1-M8M1-4-500-C EtherCAT in/out gerade 0.5m
ZK-M8M2-M8M2-4-500-C EtherCAT in/out gewinkelt 0.5m
ZK-USB-C Kabel USB-A auf USB-C; L=2m; USB2.0; 60W
ZK-USB-C_1 Kabel USB-C auf USB-C; L=2m; USB2.0; 100W

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info