NTO4L-05-B12-HC (6mm) –  Optischer 2-Kanal-Encoder

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

  • Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Verfügbarkeit und Mengenrabatten.
  • Zwischenverkauf vorbehalten.
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Encoder für 6 mm Welle. Hohe Störsicherheit durch integrierten Line-Treiber. Mit 1000 CPR-Auflösung auf Lager, andere Auflösungen sind auf Nachfrage erhältlich. 

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\ 
  • Grenzfrequenz 100 kHz
  • Signalpegel low: ≤0.6 V, high: ≥4.75 V 
  • Betriebstemperatur -20 °C – 100 °C
  • Abstiegszeit 20 ns
  • ESD, IEC61000-4-2 ±7 kV 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 1000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme 36, max. 44 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 6000 U/min
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 4.5 mA 
  • Anstiegszeit 20 ns
  • Vibration (5 Hz-2 kHz) 20 G 

Abmessungen

NTO4
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-NTO4L-610 Encoderkabel NTO4 0.61m