DF20M012052-A –  Bürstenloser DC-Flachmotor

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

Sehr flacher Außenläufermotor mit 20 mm Durchmesser und 5 W Nennleistung. Der DF20 wird mit zwei verschiedenen Wicklungen angeboten und ist mit digitalen Hall-Sensoren ausgestattet. Durch die offene Bauweise ohne Rotorgehäuse wird die Wärme optimal abgeführt. 

  • Nenndrehzahl 5.200 U/min
  • 12 V oder 24 V Nennspannung
  • 8-polige Bauweise
  • hohe Laufruhe bei niedrigen Drehzahlen
  • Flachbandleitung (FPC)

Der DF20 eignet sich ideal für den Einsatz in der Prothetik sowie für Robotergreifer oder medizinische Pumpen.

Hinweis:
Um diesen Motor mit einer Steuerung von Nanotec (z.B. CL3-E) zu verbinden, benötigen Sie eine Zusatzplatine zur Adaption der Flachbandleitung auf Litzen. 

Einen passenden Motorcontroller finden Sie hier.

Technische Daten

  • Nennstrom 0.54 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.7 mH
  • Drehmomentkonstante 1.2 Ncm/A
  • Motoranschluss FCP 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 5 W
  • Nenndrehzahl 5170 U/min
  • Größe
  • Widerstand (Line to Line) 6.9 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 5.1 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 1.62 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 12 V
  • Encoder  

Abmessungen

DF20-A
Creation in progress ...

Downloads

Zubehör

ZIB-DF32 Zusatzplatine

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info