60F1h Additional Encoder Inversion Funktion Hier wird die Polarität der Sensoren gespeichert. Objektbeschreibung Index 60F1h Objektname Additional Encoder Inversion Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Sensors Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2451-B1068465 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h - 04h Name Additional Encoder Inversion - Feedback Interface #1 - #4 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert
60F1h Additional Encoder Inversion Funktion Hier wird die Polarität der Sensoren gespeichert. Objektbeschreibung Index 60F1h Objektname Additional Encoder Inversion Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Sensors Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2451-B1068465 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h - 04h Name Additional Encoder Inversion - Feedback Interface #1 - #4 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert
Objektbeschreibung Index 60F1h Objektname Additional Encoder Inversion Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Sensors Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2451-B1068465 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h - 04h Name Additional Encoder Inversion - Feedback Interface #1 - #4 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert