SCA2018M0804-L –  Motore passo-passo con albero cavo - NEMA 8

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.
Configurare

Motore passo-passo a coppia elevata con flangia NEMA 8 (20 mm) e angolo di passo di 1,8°. La serie SCA2018 è dotata di una seconda estremità d'albero per il montaggio di un encoder.

Una volta scelto il motore, potrete trovare l'encoder adatto in modo semplice e veloce con l'aiuto del nostro configuratore di prodotto.

Trova un azionamento / controller motore compatibile qui.

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Corrente per avvolgimento 0.8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 3.6 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 2.3 mH
  • Lunghezza "A"
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Resistenza per avvolgimento 5.6 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso

Dimensioni

SCA2018-L
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}