WD15050-5616-95D –  Wheel drive

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.
I wheel drives sono disponibili solo in combinazione con un motore.

Dati tecnici

  • Diametro della ruota
  • Altezza
  • Capacità di carico
  • Efficienza 94 %
  • Max. Coppia di uscita 44.02 Nm
  • Staffa di montaggio  
  • Peso
  • Larghezza della ruota
  • Materiale delle ruote Vulkollan 
  • Rapporto di riduzione 16 
  • Coppia di uscita valore nominale 22.01 Nm
  • Per le dimensioni del motore 90 mm (BLDC) 
  • Momento d'inerzia 34 kg mm²
  • Temperatura operativa   –  

Dimensioni

WDxxx50-56xx-95
Creazione in corso ...

Download