N6-1-2-1-S –  Controller motore con STO per CANopen

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.

Dati tecnici

  • Fieldbus CANopen 
  • Tensione operativa 12 VDC – 57.6 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Tipo di ingressi digitali Commutabili 5 V/24 VDC e PNP/NPN   
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 24 VDC, 1 kHz 
  • Tipo di uscita digitale Commutabili 5 V/UBLogic e sink/source 
  • Tipo di segnale dell'encoder Hall, QEI, SSI 
  • Peso
  • Funzione di sicurezza STO 
  • Interfaccia Micro USB 
  • Tensione parte logica 12 - 30 VDC (obbligatoria) 
  • Corrente di picco (RMS) 6 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Ingresso encoder  
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C – 40 °C

Dimensioni

Creazione in corso ...

Accessori

ZK-SSI-NX-8-500-S Cavo encoder SSI 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Cavo encoder NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Cavo encoder NTO3 0.5m
ZK-PADP-12-500-S Cavo encoder controller 0.5m
ZK-WEDL-500-S-PADP Cavo encoder WEDL 0.5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Cavo encoder angolato 2m
ZK-M12-12-2M-2-PADP Cavo encoder angolato 2m

Base di conoscenza

The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli
To reduce the length of the wiring harnesses in vehicles and save on weight, the Bosch company developed the so-called CAN bus for networking control units in 1987. CAN is the abbreviation for "Controller Area Network" and is often used in combination with "bus" (Binary Unit System) to describe a system for the transmission of data between different devices on a shared transmission path.
Più dettagli