N6-1-2-1-S –  Motorsteuerung mit STO für CANopen

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Feldbus CANopen 
  • Betriebsspannung 12 VDC – 57.6 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5 V/24 VDC und PNP/NPN umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 24 VDC, 1 kHz 
  • Typ Digitalausgang 5 V/UBLogic und Sink/Source umschaltbar 
  • Typ Encodersignal Hall, QEI, SSI 
  • Gewicht
  • Sicherheitsfunktion STO 
  • Schnittstelle Micro USB 
  • Logikspannung 12 - 30 VDC (erforderlich) 
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C – 40 °C

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZK-SSI-NX-8-500-S Encoderkabel SSI 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel Controller 0.5m
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-12-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m

Knowledge Base

Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Um die Länge der Kabelbäume in Fahrzeugen zu reduzieren und Gewicht zu sparen, hat die Firma Bosch im Jahr 1987 den sogenannten CAN-Bus zur Vernetzung von Steuergeräten entwickelt. CAN ist die Abkürzung für ‚Controller Area Network‘ und wird häufig in Kombination mit ‚Bus‘ (Binary Unit System) verwendet, um ein System zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Komponenten auf einem gemeinsamen Übertragungsweg zu beschreiben.
Mehr Info