CLC15-2-2 –  servoazionamenti
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
  • Fieldbus CANopen 
  • Tensione operativa 12 VDC – 57.6 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 15 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless 
  • Tipo di ingressi digitali Commutabili 5 V/24 VDC e PNP/NPN   
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 24 VDC, 1 kHz 
  • Tipo di uscita digitale 5 V/UBLogic commutabile 
  • Tipo di segnale dell'encoder Hall, QEI, SSI 
  • Peso
  • Interfaccia USB 
  • Tensione parte logica 12 - 30 VDC (opzionale) 
  • Corrente di picco (RMS) 45 A
  • Numero di ingressi digitali 6 
  • Numero di ingressi analogici 2 
  • Numero di uscite digitali 2 
  • Ingresso encoder  
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C – 40 °C

Dimensioni

Creazione in corso ...

Accessori

ZK-MMEGA-3-500 Cavo di alimentazione 0.5m
ZK-MMF-4-500 Cavo motore 0.5m
ZK-MCM-14-500-S Cavo IO 0.5m
ZK-MCM-6-500-S Cavo encoder SSI 0.5m
ZK-MCM-4-500-C CAN/Modbus RTU 0.5m
ZK-PADP-12-500-S Cavo encoder controller 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Cavo encoder NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Cavo encoder NTO3 0.5m
ZK-NOE-10-500-S-PADP Cavo encoder NOE 0.5
ZK-WEDL-500-S-PADP Cavo encoder WEDL 0.5
ZK-MCM-12-2.0-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 2.0m
ZK-USB-C Cavo da USB-A a USB-C, L=2m, USB 2.0, 60W

Base di conoscenza

The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli