AS4118L1804-ENM5 –  Motore passo-passo con connettore M12 IP65 - NEMA 17
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
Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65 
  • Coppia di mantenimento
  • Induttanza per avvolgimento 3.3 mH
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • Tipo di encoder incrementale 
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1.8 A
  • Resistenza per avvolgimento 1.75 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 82 gcm²
  • Peso
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro

Dimensioni

AS4118L1804
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Accessori

ZK-M12-5-5M-1-AFF Cavo motore dritto 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Cavo motore angolato 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Cavo motore dritto 2m
ZK-M12-5-2M-2-AFF Cavo motore angolato 2m
ZK-M12-8-2M-1-AFF Cavo encoder dritto 2m
ZK-M12-8-2M-2-AFF Cavo encoder angolato 2m
ZK-M12-8-5M-1-AFF Cavo encoder dritto 5m
ZK-M12-8-5M-2-AFF Cavo encoder angolato 5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Cavo encoder angolato 2m