PD2-EB42CD-E-30-5 –  Motore DC brushless con controller integrato – NEMA 17
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
  • Fieldbus Modbus RTU 
  • Motore con protezione IP IP30 
  • Potenza nominale 138 W
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Corrente nominale (RMS) 3.7 A
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
  • Tensione nominale 48 V
  • Corrente di picco (RMS) 11 A
  • Tipo di ingressi digitali Logica commutabile 5V / V+ 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 24 V 
  • Tipo di uscita digitale Push-pull (logica commutabile 5V / V+, 100 mA max)  
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Lunghezza

Dimensioni

Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Accessori

ZK-MCM-4-500-C CAN/Modbus RTU 0.5m
ZK-USB-C Cavo da USB-A a USB-C, L=2m, USB 2.0, 60W
ZK-USB-C_1 Cavo da USB-C a USB-C, L=2m, USB 2.0, 100W
ZCDEG-10020000172  * Connettore a innesto, a 2 poli, alimentazione
ZCDEG-10020001680  * Connettore a innesto, a 12 poli, IO
ZCDEG-10020002298  * Connettore a innesto, a 6 poli, STO
* Incluso nell'ambito della fornitura per PD2-EB42CD-E-30-5.

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli