PD2-EB42CD-E-30-5 –  Bürstenloser DC-Motor mit integriertem Controller – NEMA 17
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
  • Nennleistung 138 W
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Nennstrom (RMS) 3.7 A
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
  • Spitzenstrom (RMS) 11 A
  • Typ Digitaleingänge 5 V/V+ Logik, umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 24 V 
  • Typ Digitalausgang push-pull (5 V/V+ Logik, umschaltbar, max. 100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Länge

Abmessungen

Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

ZK-MCM-4-500-C CAN/Modbus RTU 0.5m
ZK-USB-C Kabel USB-A auf USB-C; L=2m; USB2.0; 60W
ZK-USB-C_1 Kabel USB-C auf USB-C; L=2m; USB2.0; 100W
ZCDEG-10020000172  * Klemmstecker 2pol; Strom
ZCDEG-10020001680  * Klemmstecker 12pol; IO
ZCDEG-10020002298  * Klemmstecker 6pol; STO
* Im Lieferumfang enthalten bei PD2-EB42CD-E-30-5.

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info