FRENO-BWA-1.5-6.35 –  Freni a molla

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.
I freni BWA sono disponibili solo in combinazione con un motore.

Dati tecnici

  • Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
  • Coppia di mantenimento (freno)
  • Dimensione
  • Ictus foro ø6,35 H7 con 2 viti di fissaggio M3x5 
  • Connessione Fili L=400 mm 
  • Tempo di accensione 100 ms
  • Potenza nominale 11 W
  • Diametro dell'albero
  • Momento d'inerzia 10 kg mm²
  • Fissaggio con 2 viti M4 (BWA-1,5-6,35) 
  • Tempo di spegnimento 30 ms
  • Peso

Dimensioni

BWA-1.5-6.35
Creazione in corso ...