DBL42L024032-A –  Motore DC brushless

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.

Motore BLDC estremamente economico con dimensioni di 42 mm e potenza nominale di 30 W. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni grazie alla velocità nominale di 4000 giri/min e alla coppia nominale di 8,5 Ncm.

Trova un azionamento / controller motore compatibile qui.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Potenza nominale 40 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 2.1 A
  • Velocità nominale 3200 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 44 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 1.6 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Tensione nominale 24 V
  • Momento di picco
  • Corrente di picco 6.3 A
  • Costante di coppia 5.4 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 1.2 Ohm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

DBL42
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli