APBA60M048030-EB2 –  Motore DC brushless IP65 - 60 mm

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.
Configurare

Controller di motori adatti.: C5-E-2, N5-2

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 210 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 1.2 mH
  • Encoder  
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Peso
  • Risoluzione dell'encoder 2500 Impulsi per giro
  • Albero Chiave di accesso con chiave 
  • Potenza nominale 200 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 6 A
  • Costante di coppia 10.7 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.56 Ohm
  • Motore con protezione IP IP65 
  • Tipo di encoder incrementale 
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • Coppia di mantenimento (freno)

Dimensioni

APBA60-EB2
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli