Linear actuators NEMA 6 - NEMA 23  –  Prodotti

Linear actuators NEMA 6 - NEMA 23  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Guida al Filtro prodotti Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra

Tipi di attuatori lineari - tre configurazioni di base

Stepper motor linear actuators - non-captive

LA - non vincolato

La rotazione del rotore fa sì che la vite si muova avanti e indietro in modo lineare. La rotazione della vite deve essere impedita da una guida esterna.
Linear stepper actuators - captive

LGA - vincolato

La vite si muove avanti e indietro in modo lineare. La guida lineare integrata funge da dispositivo antirotazione.
Stepper motor linear actuators - external

LSA - esterno

La vite gira con il rotore e sposta il dado avanti e indietro in modo lineare. Il dado deve essere impedito di girare da una guida esterna.