APBA60L048030-EB2 –  Motore DC brushless IP65 - 60 mm
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
Controller di motori adatti: N5-2-X

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 430 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.55 mH
  • Encoder  
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Peso
  • Risoluzione dell'encoder 2500 Impulsi per giro
  • Albero Chiave di accesso con chiave 
  • Potenza nominale 400 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 12 A
  • Costante di coppia 10.7 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.25 Ohm
  • Motore con protezione IP IP65 
  • Tipo di encoder incrementale 
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • Coppia di mantenimento (freno)

Dimensioni

APBA60-EB2
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
Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors). In a…
Più dettagli