Salve {{ user.user().username }}
Motore passo-passo ad alta coppia in formato NEMA 17 (42 mm) con angolo di passo di 0,9° (passo completo). Ideale per applicazioni in cui è necessario ottenere una risoluzione più elevata in modalità openloop senza encoder. Disponibile in varie lunghezze e versioni.
Un'ampia gamma di versioni personalizzate di alberi e cavi e di prodotti su misura è disponibile alla voce Soluzioni personalizzate.
Trova un azionamento / controller motore compatibile qui.
È possibile selezionare fino a 6 prodotti per il confronto delle curve caratteristiche.
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: [email protected]
Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!
Gentile visitatore,
abbiamo rilevato che stai accedendo al sito dal seguente Paese: {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.it }}. Vorremmo reindirizzarti alla pagina: {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Gentile cliente,
abbiamo rilevato che stai accedendo al sito dal seguente Paese: {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.it }}, pertanto verrai reindirizzato automaticamente alla pagina: {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Dear Customer,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.