Nanotec presenta l'N6, un controller compatto e potente per motori passo-passo (NEMA 14-34) e motori BLDC fino a NEMA 23. Dotato di controllo a orientamento di campo (FOC, field-oriented control), l'N6 garantisce un funzionamento fluido e un'elevata efficienza energetica. Il suo controllo ad anello chiuso senza sensori fornisce una gestione precisa di coppia e velocità. Il controller supporta sensori Hall, encoder incrementali (QEI) ed encoder SSI. È possibile collegarvi anche una resistenza di frenata esterna. Con una corrente nominale di 6 A in continuo e fino a 18 A in fase di picco, l'N6 è ideale per applicazioni fino a 300 W. Caratterizzato da sei ingressi digitali e tre analogici, tre canali di retroazione e un'uscita freno, risulta semplice da integrare in sistemi complessi. L'N6 può essere programmato e parametrizzato con Plug&Drive Studio, software gratuito di Nanotec, ed è compatibile con EtherCAT, CANopen, Ethernet/IP, Modbus TCP e Modbus RTU. Il controller è l'ideale per applicazioni complesse in campi quali l'automazione di laboratorio, la tecnologia medicale, le macchine per l'imballaggio, l'assemblaggio SMD e i sistemi di avvolgimento. A breve sarà disponibile anche la funzionalità STO (Safe Torque Off). Mostra prodotto