Mit der N6 bringt Nanotec einen kompakten und leistungsstarken Motorcontroller auf den Markt, der sich für Schrittmotoren mit Flanschgrößen von NEMA 14 bis 34 sowie für BLDC-Motoren bis NEMA 23 eignet. Die feldorientierte Regelung (FOC) sorgt für hohe Laufruhe und Effizienz, während die sensorlose Closed-Loop-Regelung Drehmoment und Drehzahl hochpräzise steuert. Die N6 verarbeitet Signale von Hallsensoren, inkrementellen Gebern (QEI) und SSI-Encodern. Ein externer Bremswiderstand kann direkt angeschlossen werden. Mit einem Nennstrom von 6 A und einem Spitzenstrom von bis zu 18 A ist die N6 für Anwendungen bis 300 W ausgelegt. Sechs digitale und zwei analoge Eingänge, drei Feedback-Kanäle sowie ein Bremsenausgang stehen für die Einbindung in komplexe Systeme bereit. Die Programmierung erfolgt über Plug&Drive Studio, die Parametrierung wahlweise per EtherCAT, CANopen, Ethernet/IP, Modbus TCP oder Modbus RTU. Der Motorcontroller N6 eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Laborautomatisierung, Medizintechnik, Verpackungstechnik, SMD-Bestückung sowie in Wickelanlagen. Die Safe-Torque-Off-Funktion (STO) ist in Kürze verfügbar. Zum Produkt