Neue Generation intelligenter Kompaktantriebe mit höherer Leistung

Nanotec erweitert sein Portfolio intelligenter Kompaktantriebe um die neue PD2-Serie: Die Antriebe vereinen NEMA-17-Motor, Controller und hochauflösenden Absolut-Encoder zu einer kompakten Einheit. Erhältlich als Schrittmotor- und BLDC-Version bieten sie gegenüber der Vorgängergeneration bis zu 75 % mehr Nenndrehmoment und Nennleistung.

Die integrierte Programmierumgebung NanoJ ermöglicht den Standalone-Betrieb; CANopen, EtherCAT und Modbus RTU vereinfachen die Integration in bestehende Automatisierungssysteme. Mit feldorientierter Regelung (FOC), hohen Spitzenströmen sowie digitalen Ein- und Ausgängen mit Push-Pull-Funktionalität sorgt die PD2-Serie für hohe Flexibilität bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Die Schrittmotoren erreichen ein Haltemoment von bis zu 80 Ncm. Die BLDC-Ausführungen bieten ein Nenndrehmoment von bis zu 44 Ncm, eine Nennleistung von bis zu 138 W und Nenndrehzahlen von bis zu 3.000 U/min. Echtzeit-Positionserfassung per Touch-Probe sowie die Auswahl zwischen den Schutzarten IP30 und IP65 runden den Funktionsumfang ab.

Zu den typischen Einsatzbereichen zählen Verpackungsmaschinen, Laborautomation, Medizintechnik, die Halbleiter- und Elektronikfertigung, Intralogistik, Montageautomation, Textil- und Druckmaschinen sowie der allgemeine Maschinenbau.
 
Zum Produkt

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.